Forgóvillás görgő 100 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800113
EAN:
4031582495249
Termékszám:
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések és munkapadok mozgatásához ideális. A termék 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagyban fut, biztosítva a stabil és megbízható működést. Az összmagassága 150 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazásokban. A görgő dinamikus terhelhetősége 310 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a közepes és nagyobb terhelések kezelésére. A forgóvillás kialakítás lehetővé teszi a könnyű irányítást és manőverezést, míg a megmunkálatlan kerékagyas megoldás hosszú élettartamot és alacsony karbantartási igényt garantál. Ez a görgő kifejezetten alkalmas olyan környezetekben, ahol szükséges a terhelések biztonságos és hatékony mozgatása, valamint ahol a rugalmasság és a megbízhatóság alapvető követelmények.