Forgóvillás görgő 100 mm
Agila stainless
Rendelési szám:
990036321
EAN:
4031582350111
Termékszám:
7470PJO100P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúsá...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A házat rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készítették, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló mozgékonyság érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, siklócsapágyazással biztosítva a gördülékeny működést. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 135 mm összmagassággal rendelkezik. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók