Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea low height forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 103 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg, így alkalmas különféle orvosi és egészségügyi alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
73 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,45 kg
Termék neve
Linea low height
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
88 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

A Linea low height kerékfékes görgo egy precíziós goly­óscsapágyakkal felszerelt, alacsony profilú szállítási megoldás, amely csavarfurattal szerelhető. A poliamid anyagból készült ház­zat precíziós goly­óscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgást. A kerék 100 mm átmérőjel rendelkezik, és fröccsöntött poliuretán futófelülettel van ellátva, amely poliamid testtel kombinálva kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 103 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűk terekben. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Ez a görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, betegemelokhöz, zuhanyszékekhez, kezeloszékekhez, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg