Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágy található, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot nyújt. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 137 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582347548
S4-anyagszám
990037001
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
59 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
18 mm
Csavar hossza
62 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Housing
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
172 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
86 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

A Levina forgóvillás görgő irányfékkkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek típusú felszerelést alkalmaz. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve, ami kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok, szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

A Levina forgóvillás görgő irányfékkkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek típusú felszerelést alkalmaz. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve, ami kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok, szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg