Forgóvillás görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370805
Termékszám:
5080PJO100P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és tartós felszerelést biztosít. A poliami...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és tartós felszerelést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, garantálva a kiváló mozgékonyságot és hosszú élettartamot. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapággyal ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A görgő összmagassága 139 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol a higiéniai követelmények és a megbízható működés egyaránt fontos szempont.