Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házazat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A görgő összmagassága 139 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiénikus és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PJC100P30-12
EAN
4031582395747
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,43 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
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
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
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
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készül, amely kiváló tapadást és csendes gördülést nyújt, míg a precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a zökkenőmentes mozgást. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 139 mm összmagassággal rendelkezik. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
5087PJC100P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csendes működést és kiváló tapadást nyújt, a csapágy precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készül, amely kiváló tapadást és csendes gördülést nyújt, míg a precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a zökkenőmentes mozgást. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 139 mm összmagassággal rendelkezik. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
5087PJC100P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csendes működést és kiváló tapadást nyújt, a csapágy precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg