Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg, így ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PIO100P62
EAN
4031582303742
S4-anyagszám
990006578
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,87 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
35 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
3478PIO100P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste polipropilénből van gyártva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készül, így padlókímélő használatot tesz lehetővé. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 128 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 75 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 150 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Alpha
3477PIO100P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik és 100 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 128 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 75 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 150 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
3478PIO100P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste polipropilénből van gyártva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készül, így padlókímélő használatot tesz lehetővé. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 128 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 75 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 150 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Alpha
3477PIO100P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik és 100 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 128 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 75 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 150 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg