Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990032560
EAN:
4031582303650
Termékszám:
3470HUR100P62 7001/7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és a megbízható ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és a megbízható telepítést különféle alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelből készült, amely kiváló szilárdságot és tartósságot nyújt az igényes üzemi körülmények között. A forgócsapágy kétsoros golyó típusú, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást és a terhelések hatékony elosztását. A görgő 100 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel és tömített, hibrid anyagból készült testtel, amely optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A görgő csapágya tűgörgős típusú, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az Alpha forgóvillás görgő teljes magassága 128 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 320 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgő ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók