Forgóvillás görgő 100 mm
Stora
EAN:
4031582369366
Termékszám:
2370PIP100P72
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora forgóvillás görgő függőleges peremmel rendelkező erősítéssel van felszerelve. A görgő háza acéllemezből, közepes minőség...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Stora forgóvillás görgő függőleges peremmel rendelkező erősítéssel van felszerelve. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a pontos mozgást. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 129 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ez a görgő ideális megoldás bevásárlókocsikhoz, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható mozgathatóság és tartósság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók