Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa load fixvillás görgő egy nehéz terhelésre tervezett ipari szállítóelem, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A szerkezet téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyenletes terheléselosztást. A görgő 300 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely sima és megbízható forgást biztosít még intenzív használat során is. Az összes magassága 355 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle szállítási rendszerekben. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 4000 kg, míg dinamikus terhelés alatt 2000 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 2400 kg sebességgel 4 km/h-n működtethető. Ez a görgő ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9658FTP300P64 CL97
S4-anyagszám
990839998
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
140 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
2400 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
2000 kg
Statikus teherbírás
4000 kg
Összsúly
355 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
19,39 kg
Termék neve
Kappa load
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
15 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
140 mm
Talplemez hossza
175 mm
Talplemez szélessége
140 mm
Váz
Szín
Réz-vas (átlátszó)
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
300 mm
Test szélessége
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Kerék 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapágyazott kerék, amely 300 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 92 mm hosszúságú nábbal és 30 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, futófelülete öntött poliuretánból készült. A kerék statikus terhelhetősége 4000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 2000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 2400 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg