Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgoő egy ipari szállítási alkalmazásokra tervezett, magas terhelhetőségű görgő, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a szerkezetre. A görgő házát nehéz acéllemezből készítették, amely biztosítja a szerkezet merevségét és hosszú élettartamát. A görgő kereke 200 mm átmérőjű, tömör, nyomot nem hagyó gumibetéttel ellátott, amely megakadályozza a felületek megjelölését és kitűnő tapadást nyújt különféle padlófelületeken. A kerék csapágyazása tűgörgős csapágyakkal történik, amely garantálja a sima és csendes működést, valamint a hosszú üzemi élettartamot. Az egész szerkezet összmagassága 240 mm, amely lehetővé teszi az optimális ergonómiai elhelyezést és könnyű integrációt meglévő szállítási rendszerekbe. A görgoő statikus terhelhetősége 410 kg, amely azt jelenti, hogy álló helyzetben ezt a maximális terhelést képes biztonságosan támogatni. Dinamikus terhelés alatt, 4 km/h sebességnél, a maximális terhelhetőség 205 kg, amely megfelelő a tipikus raktári és logisztikai alkalmazásokhoz. Ez a görgoő ideális választás olyan környezetekhez, ahol nagy terhelhetőség, megbízhatóság és hosszú üzemi élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
3478DIJ200P63
EAN
4031582306255
Core attributes
Gehäusetyp
Fixvillás görgő
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,97 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Téglalap alakú talplemez
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, nehéz
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Acéllemez
Material der Lauffläche
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Achse
Csavar anyával
Lager
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470DIJ200P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít. A kerék 200 mm átmérőjű, tűgörgős csapágyazással ellátva a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 410 kg, így alkalmas nehéz ipari és logisztikai alkalmazásokhoz.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg