Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Termékszám:
8499UFX160P67 Q1-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha görgő rozsdamentes acél, nehéz házszerkezettel rendelkezik, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít ip...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha görgő rozsdamentes acél, nehéz házszerkezettel rendelkezik, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít ipari alkalmazásokban. A kerék 160 mm átmérőjű, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazással van felszerelve, amely megbízható működést garantál hosszú távon. A görgő összmagassága 200 mm, kompakt kialakítása révén különböző beépítési helyzetekben alkalmazható. A dinamikus terhelhetőség 300 kg 3 km/h sebességnél, 300 kg 4 km/h sebességnél, valamint 200 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség eléri a 600 kg-ot, így nehéz ipari berendezések mozgatására is alkalmas.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók