Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
EAN:
4031582307085
Termékszám:
3478UOJ160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból van gyártva, futófelülete pedig kerékkel megegyező anyagú, optimális gördülési tulajdonságokat biztosítva. A kerék 160 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű mozgás érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 350 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg, így alkalmas nehéz terhek szállítására és tárolására egyaránt.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz