Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék teste alumíniumból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus terhelhetőség 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 600 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9688IFP125P63 CL67
EAN
4031582366228
S4-anyagszám
990827735
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
98 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
225 mm
Körbeforgás
112,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 170 mm. Terhelhetősége dinamikusan 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 600 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő menetirányával megegyező fékpedállal rendelkezik és téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 170 mm. Terhelhetősége dinamikusan 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 600 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő menetirányával megegyező fékpedállal rendelkezik és téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 170 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg