Fixvillás görgő 125 mm
ICS
Rendelési szám:
990030787
EAN:
4031582310344
Termékszám:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
Az ICS fixvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely poliamid házba van integrálva. A görgő 125 mm átmé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az ICS fixvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely poliamid házba van integrálva. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezetõ poliuretánból készült, míg a keréktörzs elektromosan vezetõ poliamidból áll. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz, amely tömített kivitelû, biztosítva ezzel a hosszú élettartamot és a megbízható mûködést. Az eszköz teljes magassága 166 mm, amely kompakt szerkezetet tesz lehetõvé. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Az ICS görgõ ápolási ágyakban való alkalmazásra lett kifejlesztve, ahol az elektromosan vezetõ anyagok biztosítják az elektromos biztonsági követelmények teljesítését. A precíziós csapágy és a vezetõ anyagok kombinációja garantálja a stabil és biztonságos mûködést az orvosi és egészségügyi berendezésekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez