Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, amely biztosítja a megfelelő tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék precíziós golyóscsapággyal, tömített kivitelben van felszerelve a hosszú élettartam érdekében. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 166 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Különösen alkalmas ápolási ágyak számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
S4-anyagszám
990030123
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
166 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,72 kg
Termék neve
ICS
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
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
199 mm
Ellensúlyoz
37 mm
Körbeforgás
99,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Az ICS egy totálfékes görgő, amely ipari és egyéb szállítóeszközök, illetve mozgatható berendezések gurulóelemeként használható, és különösen alkalmas Ápolási ágyakhoz. Rögzítése egy téglalap alakú talplemezes csatlakozási elemmel történik, amely a görgő felső részén helyezkedik el, és biztosítja a stabil és egyszerű felszerelést. A ház poliamidból készült, és csap, forgathatós kialakítású, így a görgő szabadon elfordulhat a függőleges tengely körül, ami nagy manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely elektromosan vezető, így a statikus töltések elvezetése biztosított. A kerék ház anyaga szintén elektromosan vezető poliamid, a kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely tömített kivitelű, ezáltal védett a szennyeződésektől és hosszabb élettartamot biztosít. A termék teljes magassága 166 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg