Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van felszerelve, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, miközben a siklócsapágy gondoskodik a könnyű mozgásról. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság pedig 155 mm. A görgő dinamikus teherbírása 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3478PJO125P62
EAN
4031582306545
S4-anyagszám
990029269
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
85 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,54 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
103 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg