Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot ipari környezetben. A kerék teste polipropilénből van gyártva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készül, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 80 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg, így alkalmas közepes terhelésű szállítási feladatokra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3478PIO125P62
EAN
4031582306446
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,81 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
60 mm
Talplemez hossza
103 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
37 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, míg a kerék siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik és 125 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, míg a kerék siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik és 125 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg