Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A precíziós golyóscsapágy gondoskodik a zökkenőmentes forgásról és hosszú élettartamról. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 125 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 400 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok alkalmazásához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3478IEP100P63 CL50 OH125
EAN
4031582306392
S4-anyagszám
990030864
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
115 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
125 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,99 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
136 mm
Talplemez szélessége
117 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Wheel
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Fémes
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

A Novatech görgő alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A görgő átmérője 100 mm, futófelület szélessége 40 mm, tengelylyuk átmérője 12 mm, az agy hossza pedig 45 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége 4 km/h sebességnél 300 kg, 6 km/h sebességnél 240 kg. Ez a görgő ideális választás ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és precíz működés szükséges.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg