Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet, providing robust structural integrity for demanding environments. The wheel incorporates a polypropylene, electric conductive body paired with thermoplastic rubber, electric-conductive tread material, ensuring reliable electrical discharge whilst maintaining excellent mobility characteristics. The wheel operates on a plain bearing system and measures 100mm in diameter. The castor has an overall height of 135mm, making it suitable for various equipment configurations. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display units, where electrical conductivity and reliable performance are essential requirements.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2478YGO100P50
EAN
4031582342109
S4-anyagszám
990034885
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Kupola átmérője
60 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with directional lock 100 mm
Swivel castor with directional lock 100 mm
Agila
2471YGO100P50

The Agila is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications requiring precise manoeuvrability and secure positioning. The castor features a rectangular plate fitting for straightforward mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a robust swivel bearing system utilising two ball races to ensure smooth rotation and long service life. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on a plain bearing system and measures 100 mm in diameter. The overall height of the complete castor assembly is 135 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Változatok
Swivel castor with total lock 100 mm
Swivel castor with total lock 100 mm
Agila
2477YGO100P50

The Agila swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body material with electric conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric-conductive characteristics, and utilises a plain bearing system for consistent rotation. With a wheel diameter of 100mm, the castor has an overall height of 135mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Változatok
Swivel castor 100 mm
Swivel castor 100 mm
Agila
2470YGO100P50

The Agila swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polypropylene body material with electric conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that is also electric-conductive, and utilises a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 100 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 135 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg