Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The E-Drive ultimate is an advanced drive unit designed for electromobility applications, featuring a robust electric housing construction that delivers reliable performance across demanding environments. This sophisticated castor incorporates a 125mm diameter wheel with a durable polyamide body and elastic tyre with non-marking, vulcanised tread material, ensuring smooth operation whilst protecting floor surfaces from damage. The unit utilises a rectangular plate fitting system for secure mounting and versatile installation options.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4-anyagszám
990066143
Hajtóegység működtető
Névleges sebesség
35,3 METER_PER_MINUTE
Névleges áramerősség
3.5
Névleges kimenet
14.8
Névleges feszültség
24
Hajtóegység hajtómotor
Menetirány
Előre és hátra
Névleges sebesség
197 METER_PER_MINUTE
Névleges áramerősség
8.5
Névleges kimenet
144
Névleges feszültség
24
Core attributes
Vészhelyzeti kioldás
Mechanikus
Ház típusa
Meghajtó egység
Hossz
Max. 315 mm (vészhelyzeti kioldás működtetve)
Teljes szélesség
190 mm
Tengelytávolság
30 mm
Földelési egyenetlenség (maximális)
15 mm
Földelési egyenetlenség (minimális)
-15 mm
Magasság kiindulási helyzetben
140 mm
Telepítési magasság
170 mm
Maximális sebesség
4 KILOMETER_PER_HOUR
Megengedett tárolási hőmérséklet (maximális)
45 °C
Megengedett tárolási hőmérséklet (minimális)
-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
5 °C
Összsúly
8,23 kg
Súly
8 kg
Kerékszélesség
35 mm
Szélesség
178 mm
Megengedett környezeti hőmérséklet
Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 90%, nem kondenzáló
Termék neve
E-Drive ultimate
Védelem típusa
IPX4 (fröccsenő víz minden oldalról, minden dugó csatlakoztatva)
Maximális emelési erő / érintkezési nyomóerő
400
Maximális nyomóerő
32
Kerékátmérő
125 mm, kopási határérték 115 mm
Kerék futófelülete
Tömör gumi , nyomot nem hagyó, Shore A 63
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Meghajtás
Anyag
Elektromos
Wheel
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Csapágy
Peremes kerék
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Megbízható elektronika
Fokozatmentes sebességszabályozás (előre és hátra) biztonságilag tesztelt kapcsolókkal
Praktikus rendszermegoldás
Könnyen integrálható rendszermegoldás hajtóműegységgel, vezérlőmodullal, kézi vezérlőegységgel, akkumulátorral, töltővel és szerelőkészlettel
Optimális talajkontaktus
Magas érintkezési erő a kerék és a padló között kiegyenlítő funkcióval egyenetlen felületekhez
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén
Optimalizált kormánymechanizmus
Ötödik kerékként a jobb kanyarodásért és egyenes vonalú haladásért hosszú távokon
Hosszú élettartamú működés
Standard akkumulátorokkal kb. 200 indítási ciklus maximális terhelésnél
Gyorsított folyamatok
Gyorsabb indítás nehéz terhekkel az üzemi folyamatok felgyorsításához
Tanúsított üzembiztonság
Megfelel a DIN EN ISO 13849 szabványnak
Tartós szerkezet
Teljes védelem a fröccsenő víz ellen (IPX4)
Rugalmas használat
Emelőmotornak köszönhetően szükség esetén bekapcsolható. Nincs talajérintkezés készenléti helyzetben
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Accessory
Vezérlőegység
EDUZ110

The E-Drive accessory represents an advanced electric mobility solution engineered specifically for applications requiring integrated castor systems. This electric-powered unit combines robust construction with precision engineering to deliver reliable performance in demanding industrial environments. The system incorporates specialised electric components designed to provide smooth, controlled movement whilst maintaining excellent manoeuvrability through its integrated castor configuration, making it ideal for automated material handling and mobile equipment applications where precise positioning and effortless mobility are essential requirements.

Accessory
E-Drive fogantyúkészlet
EDMZ310 3m

The E-Drive accessory represents an advanced electric mobility solution engineered specifically for applications requiring integrated castor systems. This electric-powered unit combines robust construction with precision engineering to deliver reliable performance in demanding electromobility environments. The system's electric configuration ensures optimal power delivery whilst maintaining compatibility with standard castor assemblies, making it ideal for automated guided vehicles, electric trolleys, and mobile robotic platforms where manoeuvrability and electric drive integration are essential requirements.