Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Glide customized solution features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure installation. The housing is manufactured from polypropylene material and incorporates a stem, swiveling swivel bearing mechanism that enables smooth directional changes during operation. The wheel construction utilises a polypropylene, electric conductive body material with tread material that is identical with wheel body, ensuring consistent electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube system for reliable performance and incorporates a 50mm diameter wheel for optimal manoeuvrability. The complete assembly measures 33mm in overall height, providing a compact profile suitable for applications requiring low clearance. This technical specification delivers a comprehensive mobility solution combining electrical conductivity with practical swiveling functionality.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
S4-anyagszám
990075112
Core attributes
Ház típusa
Testreszabott megoldás
Teljes szélesség
50 mm
Összsúly
33 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,07 kg
Termék neve
Glide
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Housing
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Egyenes
Anyag
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Gallér átmérője
50 mm
Kupola átmérője
38 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Átmérő
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók