Customized solution 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Termékszám:
A229POI050B10-11x20
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Glide customized solution features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is c...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
The Glide customized solution features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from durable polypropylene material and incorporates a stem, swiveling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polypropylene body with tread material identical with wheel body, ensuring consistent performance characteristics, whilst the plain bearing with spacer tube provides reliable rotation with minimal maintenance requirements. The wheel measures 50mm in diameter, and the complete assembly has an overall height of 33mm, making it suitable for compact applications. The castor delivers a dynamic load capacity of 30kg at speeds up to 3km/h, providing dependable mobility for light to medium-duty industrial and commercial applications where space constraints and manoeuvrability are critical considerations.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Erős anyag
Teflon bevonat folyamatos használatra
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók