Automatikus zárrendszer 100 mm
Linea safety
Rendelési szám:
990772067
EAN:
4031582412116
Termékszám:
594DUAP100S70-M12x25
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea safety automatikus zárrendszer menetes szár hatsszögletű nyakkal, felső típusú szereléshez készült, amely poliamid házba...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea safety automatikus zárrendszer menetes szár hatsszögletű nyakkal, felső típusú szereléshez készült, amely poliamid házban precíziós golyóscsapágy segítségével forgatható. Az eszköz 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek teste poliamidból, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, és szintén precíziós golyóscsapágy biztosítja annak működését. Az összes magasság 129 mm. A terméket statikus terhelésre 240 kg, dinamikus terhelésre pedig 120 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea safety altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, médiabitorok, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek számára alkalmazható.
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Biztonságos zár
Csak akkor kezd gurulni, ha a felhasználó kar- vagy fogantyúaktiválással indítja. A nem szándékos mozgás hatékonyan megakadályozva
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
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért