Automatikus zárrendszer 100 mm
Linea safety
EAN:
4031582415353
Termékszám:
592DUAP100L51-11 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea safety automatikus zárrendszer gurulós eszközökhöz készült, és egészségügyi és ápolási környezetben megbízhatóan használ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea safety automatikus zárrendszer gurulós eszközökhöz készült, és egészségügyi és ápolási környezetben megbízhatóan használható. Rögzítése B10 szerelvényhez csatlakozó zsákfurattal történik. A ház poliamidból készül, csapos, forgatható kialakítású, így a kerék szabadon elfordulhat. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapággyal valósul meg, futófelülete fröccsöntött poliuretánból, teste poliamidból készül. A teljes magasság 100 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolási ágyak, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, médiabútorok, gyógyszerkocsik, mozgássegítő és speciális igényű eszközök, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Biztonságos zár
Csak akkor kezd gurulni, ha a felhasználó kar- vagy fogantyúaktiválással indítja. A nem szándékos mozgás hatékonyan megakadályozva
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért