Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, átmérője 160 mm. A görgő összmagassága 200 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1600 kg. Elsősorban repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén alkalmazható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4687ITP160P63
EAN
4031582050578
S4-anyagszám
990803870
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,35 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
322 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
161 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta
4680ITP160P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva az optimális gördülési tulajdonságokért. A görgő összmagassága 200 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1600 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta
4688ITP160P63

A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, míg a futófelület öntött poliuretánból, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve a zökkenőmentes forgás érdekében, átmérője 160 mm. A görgő összmagassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Zeta
4681ITP160P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, míg a teljes magasság 200 mm. Dinamikus teherbírása 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 1600 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 160 mm. The castor has an overall height of 200 mm, providing appropriate ground clearance for various applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and high load-bearing capacity are essential requirements.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 160 mm. The overall height measures 200 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta
4680ITP160P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 160 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva az optimális gördülési tulajdonságokért. A görgő összmagassága 200 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1600 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta
4688ITP160P63

A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, míg a futófelület öntött poliuretánból, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve a zökkenőmentes forgás érdekében, átmérője 160 mm. A görgő összmagassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Zeta
4681ITP160P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, míg a teljes magasság 200 mm. Dinamikus teherbírása 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 1600 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 160 mm. The castor has an overall height of 200 mm, providing appropriate ground clearance for various applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and high load-bearing capacity are essential requirements.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Változatok
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 160 mm. The overall height measures 200 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg