Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Supratech castor wheel features a 100mm diameter with a 32mm wide thermoplastic rubber tread and polypropylene body construction. The wheel incorporates a roller bearing system with a 12mm axle hole diameter and 44.4mm hub length for reliable operation. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 160kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring smooth mobility and durability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320527
S4-anyagszám
199030822
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,17 kg
Termék neve
Supratech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44,4 mm
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek