Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
This Socket accessory features a synthetic socket with square design, engineered for castor applications requiring reliable load-bearing performance. The component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating an 18 mm diameter bolt for secure mounting. Load capacity specifications include 40 kg dynamic loading at 3 km/h operational speed and 80 kg static loading, making it suitable for medium-duty industrial applications.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
R40-18x18 / 11
EAN
4031582090178
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
36 mm
Összsúly
0,01 kg
Termék neve
Aljzat
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Szintetikus foglalat, négyzetes
Csavar átmérője
18 mm
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően