Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with square configuration, designed for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating a 17 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
Kunststoff Huelse R40-17/11
EAN
4031582090161
S4-anyagszám
199009043
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
36 mm
Összsúly
0,01 kg
Termék neve
Aljzat
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Szintetikus foglalat, négyzetes
Csavar átmérője
17 mm