Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Socket szintetikus foglalat, négyzetes tartozék 36 mm összmagassággal rendelkezik és 16 mm átmérőjű csavarral szerelhető fel. A termék dinamikus teherbírása 40 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 80 kg. Ez a könnyű konstrukciójú foglalat ideális megoldást nyújt görgők rögzítéséhez különböző ipari alkalmazásokban, ahol megbízható teljesítmény és tartósság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
Kunststoff Huelse R40-16/11
EAN
4031582090154
S4-anyagszám
199009042
Core attributes
Ház típusa
Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
36 mm
Összsúly
0 kg
Termék neve
Aljzat
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Szintetikus foglalat, négyzetes
Csavar átmérője
16 mm