Tartozék
Aljzat
Rendelési szám:
199009035
EAN:
4031582090086
Termékszám:
Kunststoff Huelse R20-15/11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Socket egy tartoz\u00e9k, amely szintetikus foglalat, kerek kialak\u00edt\u00e1ssal rendelkezik. A term\u00e9k 36 mm \u00f6ssz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Socket egy tartoz\u00e9k, amely szintetikus foglalat, kerek kialak\u00edt\u00e1ssal rendelkezik. A term\u00e9k 36 mm \u00f6ssz magass\u00e1ggal \u00e9s 15 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 csavarral k\u00e9sz\u00fclt. Dinamikus terhel\u00e9si kapacit\u00e1sa 40 kg 3 km/h sebess\u00e9gn\u00e9l, m\u00edg statikus terhel\u00e9si kapacit\u00e1sa 80 kg. A term\u00e9k s\u00falya 0 kg, ami k\u00f6nny\u0171 szerel\u00e9st \u00e9s kezel\u00e9st biztos\u00edt g\u00f6rg\u0151kh\u00f6z val\u00f3 alkalmaz\u00e1sn\u00e1l.