Tartozék
Puretech
Rendelési szám:
199033812
EAN:
4031582321814
Termékszám:
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Puretech görgő tartozék egy precíziós kiegészítő elem, amely 0,25 kg tömegével könnyű, mégis tartós megoldást nyújt ipari alka...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Puretech görgő tartozék egy precíziós kiegészítő elem, amely 0,25 kg tömegével könnyű, mégis tartós megoldást nyújt ipari alkalmazásokhoz. Ez a kompakt tartozék optimalizált konstrukciójával biztosítja a görgők hatékony működését és hosszú élettartamát. A termék kiváló minőségű anyagokból készült, amely garantálja a megbízható teljesítményt még intenzív használat mellett is, miközben minimális karbantartást igényel.