Wheel 300 mm
Puretech
Rendelési szám:
199038262
EAN:
4031582321357
Termékszám:
PVR 300x50-Ø20 HL58
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
The Puretech wheel is designed for castor applications, featuring a 300mm diameter with a 50mm wide solid rubber, black tread an...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
The Puretech wheel is designed for castor applications, featuring a 300mm diameter with a 50mm wide solid rubber, black tread and a polypropylene body construction. The wheel incorporates a roller bearing system with a 20mm axle hole diameter and 58mm hub length for reliable operation. Load specifications include a dynamic capacity of 250kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 500kg, making it suitable for medium to heavy-duty industrial applications requiring smooth mobility and durability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően