Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Puretech wheel is designed for castor applications, featuring a 125mm diameter with a 37mm wide solid rubber, black tread and polypropylene body construction. The wheel incorporates a roller bearing system with a 12mm axle hole diameter and 44mm hub length for reliable operation. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring smooth mobility and durability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PVR 125x37-Ø12 HL44
EAN
4031582321265
S4-anyagszám
199030955
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,47 kg
Termék neve
Puretech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44 mm
Futófelület szélessége
37 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
37 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően