Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Puretech wheel features a 125 mm diameter with a 37 mm wide solid rubber, non-marking tread and polypropylene body construction. The wheel incorporates a roller bearing system with a 12 mm axle hole diameter and 48 mm hub length for reliable operation. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial castor applications requiring smooth, quiet operation with floor protection.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PIR 125x37-Ø12 HL48
EAN
4031582320350
S4-anyagszám
199030824
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,47 kg
Termék neve
Puretech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
48 mm
Futófelület szélessége
37 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
37 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)