Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Puretech wheel features a robust cast iron body with a 300mm diameter and an 85mm wide solid rubber black tread, incorporating a precision ball bearing system with a 30mm axle hole diameter and 90mm hub length. This industrial wheel delivers exceptional load performance with a static load capacity of 1600kg, whilst maintaining dynamic load capacities of 960kg at speeds up to 4km/h and 800kg at speeds up to 6km/h, making it ideal for heavy-duty castor applications requiring reliable performance under substantial loads.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
S4-anyagszám
199801896
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
960 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
9,8 kg
Termék neve
Puretech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Tengely furat átmérője
30 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
85 mm
Átmérő
300 mm
Test szélessége
85 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal