Wheel 250 mm
Puretech
Rendelési szám:
199801212
EAN:
4031582319521
Termékszám:
FVP 250x80-Ø25 HL90
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
The Puretech castor wheel features a cast iron body with a 250mm diameter and an 80mm wide solid rubber, black tread, incorporat...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Puretech castor wheel features a cast iron body with a 250mm diameter and an 80mm wide solid rubber, black tread, incorporating a precision ball bearing system with a 25mm axle hole diameter and 90mm hub length. This robust wheel delivers exceptional load performance with a static load capacity of 1,350kg and dynamic load capacities of 810kg at 4km/h and 675kg at 6km/h, making it ideal for heavy-duty industrial applications requiring reliable mobility and durability in demanding operational environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal