Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Puretech castor wheel features a cast iron body with a 200mm diameter and solid rubber black tread measuring 75mm in width, incorporating a precision ball bearing system with a 20mm axle hole diameter and 90mm hub length. This robust wheel delivers exceptional load performance with a static capacity of 1000kg, whilst maintaining dynamic load capacities of 600kg at speeds up to 4km/h and 500kg at speeds up to 6km/h, making it ideal for heavy-duty industrial applications requiring reliable mobility and durability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
S4-anyagszám
199801897
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
5,91 kg
Termék neve
Puretech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
75 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal