Novatech
ITP 100x50-Ø20 HL60
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autonóm mobil robotok, Autóipar, Barkácsbolt, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások, Raktározási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Novatech |
| teherbírás 4 km/h-nál | 540 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 430 KG |
| Statikus teherbírás | 1080 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,62 KG, 0,64 KG |
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
| Kerékátmérő | 100 mm |
| futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 20 mm |
| kerékagy hossza | 60 mm |
| kerék szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |