Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Novatech castor wheel features a robust cast iron body construction with a 250mm diameter and precision ball bearing system for smooth operation. The wheel incorporates a casted polyurethane tread measuring 60mm in width, whilst the axle hole diameter is 30mm with a hub length of 60mm. Load capacity specifications include a static load rating of 2800kg, with dynamic load capacities of 1680kg at 4km/h and 1400kg at 6km/h operating speeds, making it suitable for heavy-duty industrial applications requiring reliable performance under substantial loads.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP 250x60-Ø30 HL60
EAN
4031582319408
S4-anyagszám
199801341
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1680 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
1400 kg
Statikus teherbírás
2800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
7,06 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
30 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
60 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
60 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére