Wheel 250 mm
Novatech
Rendelési szám:
199801682
EAN:
4031582319378
Termékszám:
FTP 250x50-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
The Novatech castor wheel features a 250mm diameter with a 50mm wide polyurethane, casted tread and cast iron body construction....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Novatech castor wheel features a 250mm diameter with a 50mm wide polyurethane, casted tread and cast iron body construction. The wheel incorporates a precision ball bearing system with a 20mm axle hole diameter and 60mm hub length. Load capacity specifications include a static load rating of 2400kg, whilst dynamic load capacities are rated at 1440kg at 4km/h and 1200kg at 6km/h operating speeds, making it suitable for heavy-duty industrial applications requiring reliable performance under substantial loads.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére