Wheel 150 mm
Novatech
Rendelési szám:
199801150
EAN:
4031582329490
Termékszám:
FTP 150x60-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
The Novatech castor wheel features a robust cast iron body construction with a casted polyurethane tread, measuring 150mm in dia...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Novatech castor wheel features a robust cast iron body construction with a casted polyurethane tread, measuring 150mm in diameter with a 60mm tread width and 60mm hub length, incorporating a 20mm axle hole diameter and precision ball bearing system. Load specifications include a static capacity of 1600kg, with dynamic load ratings of 960kg at 4km/h and 800kg at 6km/h operating speeds, making it suitable for demanding industrial applications requiring reliable performance and durability.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére