Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Maxtech wheel features a robust polyamide body construction with an injected polyurethane tread measuring 125mm in diameter and 38mm in width, incorporating a precision roller bearing system with a 12mm axle hole diameter and 44.4mm hub length. This high-performance wheel delivers exceptional load handling capabilities with a dynamic load capacity of 300kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 600kg, making it ideal for demanding industrial castor applications requiring reliable performance and durability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
S4-anyagszám
199030960
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,32 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44,4 mm
Futófelület szélessége
38 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
38 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Kékesszürke (RAL7031)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek