Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Maxtech castor wheel features a 50 mm diameter with a 20 mm wide polyurethane injected tread and polyamide body construction. The wheel incorporates a cone ball bearing system with a 6 mm axle hole diameter and 22 mm hub length. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring smooth rolling performance and reliable load distribution.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
S4-anyagszám
199008698
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,07 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
6 mm
Kerékagy hossza
22 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek