Levina
5377PJP125P30-11 7001/3000
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Ipari fogyasztók, Orvosi kocsik, Professzionális bútor |
|---|---|
| Termék neve | Levina |
| Termék típusa | Totálfékes görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| teljes magasság | 161 mm |
| Teljes szélesség | 59 mm |
| Összsúly | 0,58 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Poliamid |
|---|---|
| Villa alakja | Keskeny |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Ezüstszürke (RAL7001), Ezüstszürke (RAL7001) |
| ellensúlyoz | 38 mm |
| Forgatási sugár | 100,5 mm |
| körbeforgás | 201 mm |
| Kupola átmérője | 59 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 125 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
|---|---|
| Csavar furat átmérője | 11 mm |