Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars, short version fitting for secure attachment to equipment. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 183 mm. The load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at speeds of 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, whilst the static load capacity reaches 450 kg, making it suitable for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, stretchers, ultrasound devices, and general hospital, nursing and retirement home environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582300253
S4-anyagszám
990035221
Alapvető attribútumok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
62 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
183 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,08 kg
Termék neve
Integral
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Kompatibilis a WeAssisttal
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
51 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Ház
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Zárt
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
62 mm
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
115 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Egyedi burkolat
A házburkolat alakja testreszabható
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Accessory
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

This accessory for castors provides essential supplementary functionality with a lightweight construction weighing just 0.1 kg, making it suitable for integration into various mobile equipment applications without significantly impacting overall system weight. The compact design ensures compatibility with standard castor assemblies whilst maintaining structural integrity under operational loads, offering engineers a reliable solution for enhancing castor performance in industrial and commercial mobility systems.

Accessory
Váltókar
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

This accessory is designed as a complementary component for castor systems, providing enhanced functionality and performance optimisation for mobile equipment applications. Engineered with precision manufacturing standards, this lightweight component weighs just 0.12 kg, making it suitable for integration without significantly impacting the overall load capacity of the castor assembly whilst maintaining structural integrity and operational reliability.

Accessory
Váltókar
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

This accessory is designed to complement castor systems, providing enhanced functionality and performance for mobile equipment applications. Engineered with precision to meet industrial standards, this component weighs 0.06 kg, making it lightweight yet robust enough to withstand regular operational demands. The accessory integrates seamlessly with existing castor assemblies, ensuring reliable performance across various industrial environments whilst maintaining optimal mobility characteristics.

Accessory
Váltókar
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

This accessory is designed as a complementary component for castor systems, providing enhanced functionality and operational support for wheeled applications. Engineered with precision manufacturing standards, this lightweight component weighs just 0.09 kg, making it suitable for integration without significantly impacting the overall system weight or performance characteristics of the castor assembly.

Accessory
Csapágypersely
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

This lightweight accessory for castors weighs just 0.04 kg, making it an ideal supplementary component that adds minimal burden to existing castor assemblies whilst providing enhanced functionality. The compact design ensures seamless integration with standard castor systems without compromising mobility or performance, whilst the low mass characteristics maintain optimal weight distribution across the entire assembly.

Accessory
Profilrúd
Profilstahl 6kt-11x1000

This accessory is designed to complement and enhance castor functionality, providing additional support or modification capabilities for wheeled applications. The component integrates seamlessly with existing castor assemblies to extend operational performance or adapt the unit for specific requirements. Engineered for reliable service, this accessory maintains compatibility with standard castor configurations whilst offering enhanced versatility for industrial and commercial wheeled equipment installations.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Integral
Integral
Integral
2044UAP150R36-32S30 D 9002

The Integral is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 183 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h operating speeds, whilst providing a static load capacity of 450 kg. This castor is specifically designed for demanding medical applications including anesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.

150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
183 mm
150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
183 mm