Integral
Integral
Rendelési szám:
990037256
EAN:
4031582300215
Termékszám:
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars, short version...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars, short version fitting, where washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material and sealed precision ball bearing for reliable performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 229mm and offers exceptional load capacity with dynamic ratings of 150kg at 3km/h and 150kg at 4km/h speeds, plus a static load capacity of 450kg. This robust castor is specifically designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Illesztés
Ház
Kerék
Fogantyúkészlet
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Egyedi burkolat
A házburkolat alakja testreszabható
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet