Integral
Integral
Rendelési szám:
990035722
EAN:
4031582300161
Termékszám:
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars fitting system...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars fitting system for secure attachment to profile bar structures. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing mechanism to ensure smooth directional movement and long-lasting performance. The wheel assembly consists of a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing wheel bearing delivers reliable rolling performance with a 125mm diameter wheel. The castor has an overall height of 158mm, making it suitable for various equipment applications. Load specifications include a dynamic load capacity of 150kg at speeds of 3km/h and 150kg at 4km/h, with a static load capacity of 450kg, making it ideal for demanding medical environments including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, stretchers, and ultrasound machines in hospitals and nursing facilities.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Illesztés
Ház
Kerék
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Egyedi burkolat
A házburkolat alakja testreszabható
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet