Integral
Integral
Rendelési szám:
990030696
EAN:
4031582300123
Termékszám:
2040UAP150R05-28 9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed fro...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth directional changes. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearing for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 183 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at speeds of 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, whilst the static load capacity reaches 450 kg. This castor is specifically designed for medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Illesztés
Ház
Kerék
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Egyedi burkolat
A házburkolat alakja testreszabható
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet