Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Integral twin is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, supported by precision ball bearing for enhanced durability and performance. The wheel has a diameter of 125 mm, whilst the overall height measures 150 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 125 kg at 3 km/h and 125 kg at 4 km/h operating speeds, with a static load capacity of 375 kg. This castor is specifically designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, hospital beds, surgery robots, surgery tables, and ultrasound devices in hospitals, nursing and retirement homes.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582302554
S4-anyagszám
990032916
Alapvető attribútumok
Tanúsítvány
Tested and monitored by TÜV Süd
Ház típusa
Swivel castor with central, total or directional lock
Teljes szélesség
63 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
125 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
375 kg
Összsúly
150 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1.16 kg
Termék neve
Integral twin
Standard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Szerelvény típusa
Stem with cam hole for profile bars, short version
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
51 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Ház
Szín
Grey white (RAL9002)
Villa alakja
Twin wheel housing
Anyag
Steel sheet, medium
Forgócsapágy
Precision ball bearing
Kupola átmérője
61.5 mm
Körbeforgás
206 mm
Ellensúlyoz
37.5 mm
Körbeforgás
103 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Polyurethane, injected
Futófelület szélessége
12 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
12 mm
Szálvédők
With threadguard
Csapágy
Precision ball bearing
Kerék színe
Grey white (RAL9002)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Secured stand
Total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing.
User-friendly central lock
Simultaneous locking of more than one castor using a central actuation lever.
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
Certified safety
TÜV Süd certified performance standard.
Comfortable maneuverability
Easily move across obstacles with large wheels and elastic wheel centers.
Multistage switching function
Up to three locking positions: directional lock, total lock or free mobility.
Optimised manoeuvrability
Twin wheel castor with high manoeuvrability due to differential effect.
Reduced cleaning
Due to mainly smooth surfaces, the castors are quick and easy to clean.
Protect floors with load distribution
Two wheels distribute the load and minimise floor impressions.
Integrated cable protection
Integrated cable pusher to protect cables lying on the floor.
Extremely strong construction
Extremely strong construction
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Accessory
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

This accessory for castors provides essential supplementary functionality with a lightweight construction weighing just 0.1 kg, making it suitable for integration into various mobile equipment applications without significantly impacting overall system weight. The compact design ensures compatibility with standard castor assemblies whilst maintaining structural integrity under operational loads, offering engineers a reliable solution for enhancing castor performance in industrial and commercial mobility systems.

Accessory
Change lever
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

This accessory is designed as a complementary component for castor systems, providing enhanced functionality and performance optimisation for mobile equipment applications. Engineered with precision manufacturing standards, this lightweight component weighs just 0.12 kg, making it suitable for integration without significantly impacting the overall load capacity of the castor assembly whilst maintaining structural integrity and operational reliability.

Accessory
Change lever
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

This accessory is designed to complement castor systems, providing enhanced functionality and performance for mobile equipment applications. Engineered with precision to meet industrial standards, this component weighs 0.06 kg, making it lightweight yet robust enough to withstand regular operational demands. The accessory integrates seamlessly with existing castor assemblies, ensuring reliable performance across various industrial environments whilst maintaining optimal mobility characteristics.

Accessory
Change lever
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

This accessory is designed as a complementary component for castor systems, providing enhanced functionality and operational support for wheeled applications. Engineered with precision manufacturing standards, this lightweight component weighs just 0.09 kg, making it suitable for integration without significantly impacting the overall system weight or performance characteristics of the castor assembly.

Accessory
Bearing bush
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

This lightweight accessory for castors weighs just 0.04 kg, making it an ideal supplementary component that adds minimal burden to existing castor assemblies whilst providing enhanced functionality. The compact design ensures seamless integration with standard castor systems without compromising mobility or performance, whilst the low mass characteristics maintain optimal weight distribution across the entire assembly.

Accessory
Profile bar
Profilstahl 6kt-11x1000

This accessory is designed to complement and enhance castor functionality, providing additional support or modification capabilities for wheeled applications. The component integrates seamlessly with existing castor assemblies to extend operational performance or adapt the unit for specific requirements. Engineered for reliable service, this accessory maintains compatibility with standard castor configurations whilst offering enhanced versatility for industrial and commercial wheeled equipment installations.